ZHDA327 September   2026 MSPM0L1126 , MSPM0L1127 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2116 , MSPM0L2117 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 主要特性
    1. 2.1 范围
  6. 3 详细说明
    1. 3.1 MSPM0L211x LCD 控制器概览
    2. 3.2 主器件和辅助器件拓扑
    3. 3.3 主要 MCU
      1. 3.3.1 辅助 MCU
    4. 3.4 同步的重要意义
  7. 4 系统架构
    1. 4.1 方框图
    2. 4.2 信号流程图
  8. 5 硬件实现
    1. 5.1 信号互连
  9. 6 工作原理
    1. 6.1 时钟同步
    2. 6.2 帧同步
    3. 6.3 使能同步
    4. 6.4 COM 和 SEG 波形相位关系
  10. 7 软件配置
    1. 7.1 建议的启动序列
    2. 7.2 辅助器件初始化代码
    3. 7.3 主器件初始化代码
    4. 7.4 在运行时更新显示
    5. 7.5 配置参数必须相互匹配
  11. 8 LaunchPad 连接
  12. 9 同步信号的时序
  13. 10成本分析
  14. 11总结
  15. 12参考资料

MSPM0L211x LCD 控制器概览

MSPM0L222x 集成了具有以下特性的全功能 LCD 控制器:

  • 支持静态、2 路复用、3 路复用、4 路复用、5 路复用、6 路复用、7 路复用和 8 路复用驱动模式
  • 采用内部电荷泵实现独立于 VDD 的对比度控制
  • 提供低功耗波形模式,适用于常开型显示应用
  • 内部低频时钟 (LFCLK) 源自 32kHz 振荡器或 LFOSC
  • 无需 CPU 干预,由硬件生成 COM 和 SEG 驱动波形

在独立设计中,LCD 控制器在内部生成 LCD_LFCLK、LCDSON(帧起始)和 LCD_EN。在此处描述的主/辅助双器件配置中,这些相同的信号从主 MCU 外部路由到辅助 MCU,将辅助 MCU 的内部时序源替换为主 MCU 的内部时序源,从而确保同步。