ZHDA327 September   2026 MSPM0L1126 , MSPM0L1127 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2116 , MSPM0L2117 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 主要特性
    1. 2.1 范围
  6. 3 详细说明
    1. 3.1 MSPM0L211x LCD 控制器概览
    2. 3.2 主器件和辅助器件拓扑
    3. 3.3 主要 MCU
      1. 3.3.1 辅助 MCU
    4. 3.4 同步的重要意义
  7. 4 系统架构
    1. 4.1 方框图
    2. 4.2 信号流程图
  8. 5 硬件实现
    1. 5.1 信号互连
  9. 6 工作原理
    1. 6.1 时钟同步
    2. 6.2 帧同步
    3. 6.3 使能同步
    4. 6.4 COM 和 SEG 波形相位关系
  10. 7 软件配置
    1. 7.1 建议的启动序列
    2. 7.2 辅助器件初始化代码
    3. 7.3 主器件初始化代码
    4. 7.4 在运行时更新显示
    5. 7.5 配置参数必须相互匹配
  11. 8 LaunchPad 连接
  12. 9 同步信号的时序
  13. 10成本分析
  14. 11总结
  15. 12参考资料

在运行时更新显示

若要在运行时更新段内容,应通过正常的应用程序固件路径(例如,通过 UART 接收 ISR 或定期定时器回调)独立写入每个 MCU 的段存储器。LCD 硬件在相应的 COM 相位中,每帧读取一次段存储器;无需在两个 MCU 之间进行额外同步即可完成内容更新。在完成初始时钟同步建立后,每个 MCU 都会自主管理自己的段数据。