ZHDA312 July   2025 TPS62810

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2为提升系统性能而提出的应用方法
  6. 3实验结果
  7. 4总结
  8. 5参考资料

实验结果

实验结果和关键波形如 图 3-1 至 图 3-1 所示(VSW:通道 1,蓝色,2V/div,VOUT:通道 2,浅蓝色,100mV/div(1.8V 偏移)、模式/同步电压:通道 3,红色,2V/div,IOUT:通道 4,绿色和 1A/div),以验证所提出的应用方法的运行情况和性能。输入电压和输出电压分别为 3.3V 和 1.8V,输出电流对应于此 SSD 应用中的系统负载。

图 3-1显示了自动模式下的负载瞬态响应,当负载从轻负载条件切换到重负载时,输出峰峰值电压纹波约为 26mV。

 自动模式下的负载瞬态结果(轻负载至重负载)图 3-1 自动模式下的负载瞬态结果(轻负载至重负载)

图 3-2展示了在系统负载上升之前,当模式从自动模式更改为 FPWM 时的负载瞬态性能。如所示图 3-2,与自动模式相比、在相同的系统负载条件下,即从空闲状态转换到重负载时,FPWM 具有更好的负载瞬态性能。

 FPWM 模式下的负载瞬态结果(轻负载至重负载)图 3-2 FPWM 模式下的负载瞬态结果(轻负载至重负载)

图 3-3展示了在系统实际进入空闲状态之前,从 FPWM 更改为自动模式时的输出电压纹波。如所示图 3-3,在负载瞬态期间,纹波电压约为 50mV,由于这种情况下的响应较慢,自动模式下显示的纹波电压比 FPWM 更高。

 自动模式下的负载瞬态结果(重负载至轻负载)图 3-3 自动模式下的负载瞬态结果(重负载至轻负载)

图 3-4展示了在相同负载条件下,当 TPS62810 以 FPWM 模式工作且模式或同频引脚保持高电平时,其输出电压纹波性能。如所示图 3-4,与自动模式不同,输出端没有电压过冲,当系统实际进入空闲状态时会出现 50mV 纹波。

一旦系统进入空闲状态,TPS62810 就会在 D 点之后由 SSD 控制器控制的 FPWM 以自动模式运行,如所示图 3-1,此转换对于提高效率至关重要。

 FPWM 模式下的负载瞬态结果(重负载至轻负载)图 3-4 FPWM 模式下的负载瞬态结果(重负载至轻负载)