ZHDA312 July 2025 TPS62810
图 2-1展示了采用 TPS62810 的建议应用方法,以实现更好的负载转换性能和更高的效率。在这种情况下,模式或同频引脚并非固定在单一电压电平(高电平或低电平)上,而是由 SSD 控制器根据系统负载状况直接控制。目标是在轻载条件下以自动模式运行以提高效率,并在负载从轻载状态切换至重载状态之前,利用 SSD 控制器的控制信号,立即从自动模式切换至 FPWM 模式。
图 2-2显示了从主机到 SSD 控制器的时序,红线表示来自主机的唤醒信号,而蓝线表示实际系统负载。如所示图 2-2,在收到来自主机的该唤醒信号后 7ms,系统的实际负载开始增加。TPS62810 直接从 SSD 控制器获得此唤醒信号来控制 TPS62810 的模式或同步引脚,而 TPS62810 从点 A 开始在自动模式下以 FPWM 方式运行,以便在系统负载于点 B 上升之前,在提供更佳负载瞬态性能的同时,保持更低的输出电压纹波。
当 SSD 系统进入空闲模式时,SSD 控制器在点 C 处接收到来自主机的信号。随后,系统在 2ms 后(即点 D 处)切换至空闲模式。在点 D 之后,TPS62810 从 FPWM 模式切换至自动模式,以便在轻载条件下实现更好的纹波性能和更高的效率。所有这些操作均由来自 SSD 控制器的控制信号直接触发。
关键点在于,在系统负载从轻负载状态切换到重负载状态之前,SSD 控制器会先接收到来自主机的信号,该信号可用于触发 TPS62810 的模式切换。