ZHDA312 July   2025 TPS62810

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2为提升系统性能而提出的应用方法
  6. 3实验结果
  7. 4总结
  8. 5参考资料

简介

更好的负载瞬态性能和更高的效率始终是便携式应用中的关键设计因素,并根据系统条件选择工作模式(FPWM 或自动模式(PFM 或 PWM))。通常,FPWM 和自动模式各有利弊,当轻负载条件下需要高效率时,广泛使用自动模式。但是,当输出负载在轻负载和重负载条件之间快速变化时,与 FPWM 相比,自动模式的响应相对较慢。

图 1-1显示了 TPS62810 的典型应用电路,该电路配置为通过 3.3V 输入提供 1.8V 输出。模式或同步引脚用于模式选择,由于模式或同步引脚被连接到 VIN,因此 TPS62810 在 FPWM 模式下运行。如果模式或同步引脚被拉至低电平(连接到 GND),TPS62810 将在自动模式下运行。

 TPS62810 的典型应用电路图 1-1 TPS62810 的典型应用电路