ZHDA304 September   2026 AMC0306M25

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 信号完整性
    2. 2.2 信号滤波
    3. 2.3 屏蔽
    4. 2.4 结果
  6. 3总结
  7. 4参考资料

结果

 对 CISPR 图进行包络处理的示例图 2-11 对 CISPR 图进行包络处理的示例

图 2-11 展示了一幅图,此图以包络线勾勒出了 CISPR 辐射曲线的上沿轮廓。这种巧妙的方法不仅可以简化 CISPR 图,还可以将这些图叠加以便比较。

 使用不同尺寸电容器时的 RC 滤波结果图 2-12 使用不同尺寸电容器时的 RC 滤波结果

图 2-12 展示了 RC 滤波在 CISPR 辐射测试中的结果。该图叠加了 RC 滤波器中不同尺寸电容器的包络情况。如图所示,使用较大的电容器会降低 RC 滤波器的截止频率,从而降低 EMI。这种影响在高频处更加明显。请注意,0pF 线路只进行了串联端接,并未接通电容器。

 CISPR 测试设置图 2-13 CISPR 测试设置

图 2-13 展示了 CISPR32 标准的测试设置。在编写本应用手册期间,我们使用的是 CISPR11 标准。两者唯一的主要区别在于:被测器件与接收器之间没有铺设消声材料,而且频率测量范围并不相同。在此测试中,被测器件以 90° 为增量进行旋转,我们记录下了每个频率的最高量级。

 被测器件图 2-14 被测器件

图 2-14 展示了在暗室中测试 EMI 所使用的器件。其中一条长布线连接到 AMC0306M25 的数字输出端,另一条布线则保持未连接。在 CISPR 测试期间,使用电池为该器件供电,以降低电源产生的噪声。