ZHDA304 September   2026 AMC0306M25

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 信号完整性
    2. 2.2 信号滤波
    3. 2.3 屏蔽
    4. 2.4 结果
  6. 3总结
  7. 4参考资料

信号滤波

在正确端接 PCB 布线后,EMI 仍然可能是个难题。您可以通过改变信号波形的形状,使方波变圆,以此来衰减信号的高频成分。此操作可通过在 PCB 布线的源端添加一个 RC 滤波器来完成。

 RC 滤波方案图 2-6 RC 滤波方案

首先,确定输出信号频率是多少。根据 RC 截止频率计算出电容值:

方程式 1. f=12πRTC

此频率表示该信号的 –3db 截止点。标准初始截止频率是方波频率的两倍。如果需要更大的高频衰减,您可以使用较低的截止频率。图 2-7 至 图 2-9 展示了较低的 RC 截止频率对方波的影响。

 截止频率 = 2 × 方波频率图 2-7 截止频率 = 2 × 方波频率
 截止频率 = 方波频率图 2-8 截止频率 = 方波频率
 截止频率 = ½ 方波频率图 2-9 截止频率 = ½ 方波频率