ZHDA281 September   2026 TMUX1204

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2协议概述
  6. 3总结
  7. 4参考资料

总结

SPI 为各种工业、汽车和数据中心应用的检测、控制和存储器存取系统提供高速、低延迟的通信。虽然 SPI、QSPI 和 OSPI 的典型用途各不相同,但其应用范围往往存在重叠,并根据具体数据速率和系统要求进行选择。多路复用器可以应对 SPI 系统在实现过程中遇到的常见限制,例如 MCU 上的 GPIO 数量有限和 ADC 数量较多。多路复用器通过切换 SPI 信号线,为高密度和高速 SPI 应用提供了一种简单、低成本的紧凑型解决方案。有关具体应用场景的建议,请参阅表 3-1。
表 3-1 建议的器件
建议的器件 配置 通道计数 协议 应用 电源电压 漏电流 IS(ON) CON 带宽
TMUX1204 4:1 1 SPI、QSPI、OSPI 具有低功耗和“先断后合”开关功能的片选线路的 I/O 扩展 1.08V - 5.5V 200nA 42pF 125MHz
TMUX1208 8:1 1 85pF 65MHz
TMUX1209 4:1 2 42pF 125MHz
MUX506 16:1 1 具有低漏电流和低电荷注入的 ADC 精密切换 ±5V – ±18V
10V – 36V
0.02nA 13.5pF 500MHz
MUX507 8:1

2

8.7pF
TMUX1104 4:1 1 1.08V - 5.5V 0.01nA 35pF 155MHz
TMUX1574 2:1 4 QSPI、OSPI 具有高带宽的闪存存储器读取 1.5V - 5.5V 0.01nA 7.5pF 2GHz
TS3A27518E 2:1 6 1.65V - 3.6V 30nA 21.5pF 240MHz
TMUXL27518 2:1 6 1.08V - 1.95V 20nA 12pF 600MHz
TS3A27518E-Q1 2:1 6 符合汽车标准的闪存存储器 1.65V - 3.6V 30nA 21.5pF 240MHz
SN3257-Q1 2:1 4 1.5V - 5.5V 30nA 8pF 2GHz
TMUX1208-Q1 8:1 1 SPI 符合汽车标准的 SPI 1.08V - 5.5V 200nA 85pF 65MHz