ZHDA281 September 2026 TMUX1204
随着现代系统的数据密集和计算密集程度越来越高,对更快通信速度的需求也在不断增长。SPI 因其能够提供连续的数据流、支持更快的数据速率,并允许外设 IC 与控制器之间进行全双工通信,已成为许多行业中广受欢迎的协议。虽然标准 SPI 通常使用两条数据线,但四路 SPI (QSPI) 和八路 SPI (OSPI) 分别使用四条和八条数据线,从而显著提高了数据吞吐量。SPI 拥有众多数据中心、汽车和工业系统的市场应用。为了支持高密度和多外设 SPI 系统,多路复用器可以通过切换 SPI 总线、信号或控制引脚来应对 GPIO 引脚和 ADC 限制,从而降低复杂性、成本和电路板尺寸。