ZHDA275 August 2026 BQ25672 , BQ25790 , BQ25798
浪涌电流是指电流稳定到正常工作电流之前,电气器件在上电时消耗的峰值电流。该器件的集成电路 (IC) 在 IC 引脚上具有不同大小的电容。在首次施加快速上升电压时,放电的电容器本质上是一个短路,如以下公式所示:
其中 iC 是流经电容器的电流
C 是电容
dv 是电容器上的电压变化
dt 是电压变化的时间
如果电容器的电压压摆率 (dv/dt) 很高,则电容器会灌入高电流(通常称为浪涌电流),直到电容器充满电。电流尖峰会对施加此电压的电源/电池和/或电流流经的任何其他元件或 PCB 布线施加显著应力。如果元件的额定电压不符合浪涌要求,这种应力可能会导致热损坏或电气关断。例如,如果 USB-C 电源仅协商了 500mA 的输出电流,但浪涌电流为 1.5A,则 USB-C 电源会检测到过流并降至较低功率状态。设计人员通常考虑添加软启动电路来缓慢为高电容节点充电,从而降低电流尖峰。如果电容器前面的元件是 MOSFET,则减少该电流尖峰的常用方法是延长 FET 的导通时间或压摆率,并限制下游电容器充电电流。