ZHDA268 August 2026 TAS5431-Q1
TAS5431‑Q1 是一款符合汽车标准的单声道 D 类音频放大器,其集成了负载诊断功能,用于监测接线和扬声器负载的完整性。图 1-1 显示了该器件及相关微处理器的典型应用示意图。
这些集成的诊断功能可检测四种类型的扬声器或接线故障,并在适用的情况下通过 I2C 和 FAULT 引脚将故障状态报告给系统微处理器。本应用报告详细介绍了放大器的负载诊断功能,包括监测到的故障类型、诊断序列和相关时序,以及放大器对各种故障状况的响应。