ZHDA268 August   2026 TAS5431-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2TAS5431-Q1 负载诊断
    1. 2.1 检测到的负载故障类型
    2. 2.2 诊断序列、时序和故障响应
    3. 2.3 寄存器报告
    4. 2.4 使用示波器测量负载诊断波形
    5. 2.5 通过软件对负载诊断进行故障排除
    6. 2.6 应用级注意事项
  6. 3总结
  7. 4参考资料

通过软件对负载诊断进行故障排除

PurePath Console 3 (PPC3) GUI 与 TAS5431Q1EVM 配合使用时,用户可轻松监测器件状态,包括负载诊断故障。Device Monitor & Control 选项卡提供了两个用于监测器件状态的选项:Live 和 Latched。Live 模式通过 I2C 持续跟踪诊断状态。使用此模式时,状态寄存器约每 510ms 轮询一次,并将器件的状态持续输出到 GUI。或者,也可以使用 Latched 模式按需捕获一次性状态。图 2-7 展示由于持续负载短路故障而导致持续运行负载诊断时,器件在 Live 模式下的 PPC3 GUI 输出快照。

 PurePath Console 3 Device Monitor and Control 窗口 Live 状态(负载短路故障时)图 2-7 PurePath Console 3 Device Monitor and Control 窗口 Live 状态(负载短路故障时)

也可以对包含 TAS5431-Q1 的 ECU 和/或车辆采用类似的方法。利用系统的微处理器,可以通过 I2C 定期或按需轮询 TAS5431-Q1 故障寄存器,以确定器件和负载的状态。这对于在原型测试和系统级诊断期间验证布线和扬声器的完整性非常有用。