ZHDA268 August 2026 TAS5431-Q1
在以下情况会执行负载诊断序列:
*注意:每发生两次过压 (OV) 事件后就会运行负载诊断
假设不存在故障的情况下,测试序列包含四个阶段,总时长约为 229ms:
在检查 阶段,提供的 10mA 电流从 OUTP 经负载流至 OUTM,并测量差分电压以确定负载状态。有关负载诊断故障检测阈值的规格,请参阅 TAS5431-Q1 数据表。
完成负载诊断序列且未检测到任何故障时,音频输出开始。如果检测到故障,或者存在较大输出电容,检查阶段可能会最多重复五次,致使单个负载诊断序列的最长持续时间约为 429ms。对故障的响应取决于所存在的故障类型:
负载开路:
负载短路、对 PVDD 短路、接地短路:
负载诊断序列处于活动状态时,状态和负载诊断寄存器 (0x02) 的 D5 位将置为有效。在退出负载诊断序列并开始音频输出(通过诊断检查或检测到负载开路)之前,该位不会置为无效。如果存在任何其他负载诊断故障,该位在故障存在且负载诊断序列重复的整个期间保持置为有效。
如果在诊断期间发生与诊断无关的故障(电压故障、热故障、过流故障),则器件会提前退出诊断,这可能会导致扬声器输出发出砰砰声或咔嗒声。
图 2-1 总结了诊断序列、时序和故障响应。