相对于微控制器正确放置元件对于 EOS 保护至关重要:
去耦电容器:
- 在每个 VDD 引脚 5mm 范围内放置 100nF 陶瓷电容器
- 使用低 ESL 封装(0402 或 0603 X7R/X5R 陶瓷)
- 大容量电容器(10µF 至 47µF)可放置在 10mm 范围内
保护元件:
- 连接器处的 TVS 二极管:放置在尽可能靠近连接器的位置(通常在 10mm 以内)
- 滤波电容器:放置在串联电阻的 MCU 侧
高电流路径:
- 尽可能减小 PWM 输出和栅极驱动器回路的环路面积
- 将栅极驱动器 IC 放置在靠近功率 MOSFET 的位置
- 在高 di/dt 路径附近使用接地平面拼接过孔