ZHDA257 August 2026 AM263P4
驱动外部栅极驱动器或功率级的 PWM 输出需要防止电机绕组的电感反冲、自举电路耦合和功率级中的击穿事件。
基本保护:
Rs = 22Ω 至 47Ω,D1、D2 = 快速肖特基二极管 (BAT54)
对于具有自举功能的高侧驱动器:
隔离:
对于高压电机驱动器(>100V 直流母线),请使用隔离式栅极驱动器来防止以接地为基准的 PWM 信号受到功率级瞬态的应力。
图 2;驱动栅极驱动器的 C2000 PWM 输出的基本保护