ZHDA251 July 2026 AFE7900 , AFE7901 , AFE7903 , AFE7906 , AFE7950 , AFE7950-SP , AFE7951 , AFE7953 , AFE7954 , AFE7955 , AFE7958
构建 Yocto 映像需要以下主机系统配置。
操作系统
推荐使用 Ubuntu 18.04 LTS 或更高版本。也可使用 Yocto 支持的其他 Linux 发行版;完整列表请参考 Yocto 官方文档。
| 资源 | 最小值 | 推荐 |
| RAM | 8GB | 16GB |
| 可用磁盘空间 | 100GB | 200GB |
| CPU 核心 | 4 | 8 个或更多 |
所需软件包
继续之前,在主机系统上安装以下软件包:
sudo apt-get updatesudo apt-get install -y gawk wget git diffstat unzip texinfo gcc \
build-essential chrpath socat cpio python3 python3-pip python3-pexpect \
xz-utils debianutils iputils-ping python3-git python3-jinja2 \
libegl1-mesa libsdl1.2-dev pylint3 xterm python3-subunit \ mesa-common-dev zstd liblz4-tool device-tree-compiler