ZHDA251 July 2026 AFE7900 , AFE7901 , AFE7903 , AFE7906 , AFE7950 , AFE7950-SP , AFE7951 , AFE7953 , AFE7954 , AFE7955 , AFE7958
本节介绍使用准备好的 SD 卡引导 ZCU102 板并确认系统成功初始化的过程。引导序列包括从 SD 卡加载第一阶段引导加载程序、U‑Boot、Linux 内核、器件树和根文件系统。配置板卡的引导模式设置,连接串行控制台以监控引导过程,并确认系统成功引导进入 Linux 命令提示符。
请按照以下步骤操作:
第 1 步:配置引导模式
设置 ZCU102 引导模式开关以从 SD 卡引导:
图 4-8 SD 卡引导对应的开关状态第 2 步:将准备好的 SD 卡插入 ZCU102 板上的 SD 卡槽 (J100)。
第 3 步:连接串行控制台
连接 USB‑UART 线缆:
第 4 步:打开终端软件
启动串行终端应用程序(如 PuTTY、Tera Term 或 Minicom):
第 5 步:为板卡上电
打开 ZCU102 电源开关 (SW1)。
第 6 步:监控引导过程
观察终端中的引导消息。系统会依次经历以下阶段:
第 7 步:登录
在登录提示符下输入: