ZHDA246 July   2026 AM2434

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 ENET FOTA 机制
  6. 3 以太网设置
    1. 3.1 Linux 系统
    2. 3.2 Windows 系统
  7. 4 经身份验证的 FOTA
    1. 4.1 对固件进行签名
  8. 5 加密的 FOTA
    1. 5.1 对固件进行签名和加密
  9. 6 软件结构
    1. 6.1 AM243x/AM64x
    2. 6.2 AM275x
  10. 7 预期输出
    1. 7.1 AM243x/AM64x
    2. 7.2 AM275x
  11. 8 性能指标
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

总结

ENET FOTA 提供了一种强大、高效且安全的方法,保持嵌入式器件始终处于最新状态。利用有线网络的速度和可靠性,并结合身份验证和加密等安全实践,组织可以保持大型器件部署,而无需承担手动更新的成本和复杂性。本应用手册详细介绍了在 AM243x/AM64x 和 AM275x 器件上实现 ENET FOTA 的机制和步骤。