ZHDA246 July   2026 AM2434

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 ENET FOTA 机制
  6. 3 以太网设置
    1. 3.1 Linux 系统
    2. 3.2 Windows 系统
  7. 4 经身份验证的 FOTA
    1. 4.1 对固件进行签名
  8. 5 加密的 FOTA
    1. 5.1 对固件进行签名和加密
  9. 6 软件结构
    1. 6.1 AM243x/AM64x
    2. 6.2 AM275x
  10. 7 预期输出
    1. 7.1 AM243x/AM64x
    2. 7.2 AM275x
  11. 8 性能指标
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

Linux 系统

  • 在主机和 EVM 之间连接以太网电缆。
  • 使用以下命令分配与 EVM 位于同一子网的 IP 地址:
sudo ifconfig <接口名称> <主机 IP 地址> <子网掩码>
  1. 示例:sudo ifconfig eno1 192.168.0.193 netmask 255.255.255.0
  2. 运行 ip link 或 ifconfig 命令以查找网络接口的名称。
  • 使用以下命令添加静态 ARP 条目:
sudo arp -i <接口名称> -s <EVM 的 IP 地址> <EVM 的 MAC 地址>
  1. 示例:sudo arp -i eno1 -s 192.168.0.195 44:6b:1f:2c:2d:25