ZHDA242 July   2026 TDA4VE-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
    1. 1.1 动机
    2. 1.2 范围
    3. 1.3 目标引导架构
  5. 2 背景
    1. 2.1 J721S2 启动流程
    2. 2.2 OSPI NOR 闪存概述
    3. 2.3 UBI 和 UBIFS 概述
  6. 3 OSPI 闪存布局
    1. 3.1 分区布局
    2. 3.2 引导加载程序分区
    3. 3.3 根文件系统分区
  7. 4 刷写引导元件
    1. 4.1 引导元件概述
    2. 4.2 识别 OSPI MTD 分区
    3. 4.3 将引导元件刷写到 OSPI NOR 闪存中
    4. 4.4 验证引导元件
  8. 5 创建 UBIFS 根文件系统
    1. 5.1 准备 RootFS 分区
    2. 5.2 创建 UBI 设备
    3. 5.3 创建 UBIFS 卷
    4. 5.4 验证 UBIFS 操作
  9. 6 将 Linux 引导工件存储在 UBIFS 中
    1. 6.1 挂载 UBIFS 根文件系统卷
    2. 6.2 使用 BusyBox 创建根文件系统结构
    3. 6.3 验证 BusyBox 执行
    4. 6.4 创建 BusyBox 命令链接
    5. 6.5 创建 init 脚本
    6. 6.6 使用 chroot 测试根文件系统
    7. 6.7 复制 Linux 内核映像和 DTB
  10. 7 从 UBIFS 配置 Linux 引导
    1. 7.1 配置引导参数
    2. 7.2 从 UBIFS 加载内核和 DTB
    3. 7.3 测试 Linux 引导
    4. 7.4 创建可重复使用的引导命令
  11. 8 完全从 OSPI NOR 闪存引导 Linux
    1. 8.1 自动执行 U-Boot 中的引导序列
    2. 8.2 端到端引导流程
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

准备 RootFS 分区

节 3 中引入的 OSPI 闪存布局保留 ospi.rootfs 分区用于 Linux 存储。

在创建 UBI 器件之前,必须删除分区中的任何现有数据。

root@j721s2-evm:~# ubiformat /dev/mtd5
ubiformat: mtd5 (nor), size 58458112 bytes (55.7 MiB), 223 eraseblocks of 262144 bytes (256.0 KiB), min. I/O size 16 bytes
libscan: scanning eraseblock 222 -- 100 % complete
ubiformat: 223 eraseblocks have valid erase counter, mean value is 1
ubiformat: formatting eraseblock 222 -- 100 % complete
root@j721s2-evm:~#
格式化完成后,分区已准备好进行 UBI 连接。