ZHDA242 July 2026 TDA4VE-Q1
Linux 通过存储器技术器件 (MTD) 子系统公开 OSPI NOR 闪存分区。每个分区都分配有一个可以通过 /dev/mtdX 接口访问的 MTD 设备。
可用的 OSPI 分区可在 J721S2 EVM 上按如下方式获得。
root@j721s2-evm:~# cat /proc/mtd
dev: size erasesize name
mtd0: 00080000 00040000 "ospi.tiboot3"
mtd1: 00200000 00040000 "ospi.tispl"
mtd2: 00400000 00040000 "ospi.u-boot"
mtd3: 00040000 00040000 "ospi.env"
mtd4: 00040000 00040000 "ospi.env.backup"
mtd5: 037c0000 00040000 "ospi.rootfs"
mtd6: 00040000 00040000 "ospi.phypattern""