ZHDA236 July   2026 TPLD1201 , TPLD1201-Q1 , TPLD1202 , TPLD1202-Q1 , TPLD2001 , TPLD2001-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2主机和模块控制器的基本配置
  6. 3在单个 TPLD 上集成多个主机控制器
  7. 4将可选 TPLD 功能用于 OSFP 系统
  8. 5总结
  9. 6参考资料

简介

OSFP(八路小型可插拔)是一种高性能可插拔外形规格,具有八个高速电气通道,旨在满足数据中心、AI 计算中心和类似高性能计算集群对热性能和信号完整性的严苛要求。OSFP 规范受多源协议 (MSA) 约束,该协议定义了实现合规性所需的机械和电气要求。

随着 OSFP 使用率的增加,系统设计人员需要灵活可靠的工具来管理 MSA 所需的低速信号。市场对 OSFP 主机侧系统的需求持续提升,要求在更小板卡空间内支持数量不断增多的模块,这带来了新的挑战。德州仪器 (TI) 的可编程逻辑器件 (TPLD) 可提供多种配置,能够满足这些主机和模块控制器需求。本应用手册介绍了如何配置 TPLD 以支持 OSFP 应用,包括:支持单个 TPLD2001 内单个或多个主机控制器的低速信号;利用 TPLD 内的 I2C 减少系统所需的信号线数量;模块控制器选项;以及可扩展 OSFP 应用中系统功能的其他特性。