ZHDA236 July 2026 TPLD1201 , TPLD1201-Q1 , TPLD1202 , TPLD1202-Q1 , TPLD2001 , TPLD2001-Q1
本应用手册探讨了如何通过配置德州仪器 (TI) 可编程逻辑器件 (TPLD),来支持数据中心和 AI 计算集群等高性能计算环境中的八路小型可插拔 (OSFP) 应用。TPLD 在单个器件内支持单个和多个主机控制器,可提供 I2C 集成以减少系统信号线路数,还可提供模块控制器选项,以及能够扩展系统功能的附加功能。借助这些选项,OSFP 系统设计人员能够灵活高效地满足主机和模块控制器的 OSFP MSA 标准。