ZHDA236 July   2026 TPLD1201 , TPLD1201-Q1 , TPLD1202 , TPLD1202-Q1 , TPLD2001 , TPLD2001-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2主机和模块控制器的基本配置
  6. 3在单个 TPLD 上集成多个主机控制器
  7. 4将可选 TPLD 功能用于 OSFP 系统
  8. 5总结
  9. 6参考资料

主机和模块控制器的基本配置

OSFP 的低速信号包括 3.3V 的 I2C SCL 和 SDA 信号,以及多电平信号 LPWn/PRSn 和 INT/RSTn。主机使用这些信号来配置和控制模块。INT/RSTn 信号有三个由 MSA 定义的电压区域,分别表示复位模式、正常模式和中断触发状态。LPWn/PRSn 信号具有三种电压模式,表示低功耗状态或高功耗状态以及模块在位或未在位状态。为了使用通常仅具有高电平或低电平状态的器件实现三种不同的电压电平,系统需要采用精度为 1% 的外部电阻,以及推挽、漏极开路与集电极开路输出电路组合。下面显示了模块和主机的典型设置。

 TPLD1202 OSFP 主机和模块设置图 2-1 TPLD1202 OSFP 主机和模块设置

具有八个或更多 GPIO 和两个或更多模拟比较器的 TPLD 可用作单通道主机控制器。具有六个或更多 GPIO 和两个或更多模拟比较器的 TPLD 可用作模块控制器。例如,TPLD1202 和 TPLD2001 对于这些基本主机和模块控制器设计而言,都是不错的选择。

表 2-1 主机控制器的输出类型
输出名称 输出类型
RSTn 漏极开路 NMOS
H_INT 推挽
H_PRSn 推挽
LPWn 集电极开路
 TPLD1202 主机控制器 InterConnect Studio 实现图 2-2 TPLD1202 主机控制器 InterConnect Studio 实现
 TPLD1202 主机控制器 InterConnect Studio 设置图 2-3 TPLD1202 主机控制器 InterConnect Studio 设置
表 2-2 模块控制器的输出类型
输出名称 输出类型
M_RSTn 漏极开路 NMOS
INT 漏极开路 NMOS
M_LPWn 漏极开路 NMOS
 TPLD1202 模块控制器 InterConnect Studio 实现图 2-4 TPLD1202 模块控制器 InterConnect Studio 实现
 TPLD1202 模块控制器 InterConnect Studio 设置图 2-5 TPLD1202 模块控制器 InterConnect Studio 设置