ZHDA231 July   2026 TPS922050 , TPS922051 , TPS922052 , TPS922053 , TPS922054 , TPS922055 , TPS923650 , TPS923651 , TPS923652 , TPS923653 , TPS923654 , TPS923655

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2精确调光控制与增强的调光比
  6. 3改善调光性能的关键因素
    1. 3.1 LED 电流趋稳时间缩短与过冲电流抑制
    2. 3.2 LED 灯串关闭状态发光抑制
    3. 3.3 开关启动电压调整
    4. 3.4 低 LED 满量程电流的改善
  7. 4应用电路设计指南
    1. 4.1 CSP 与 CSN 的 CFLT 和 RFLT 设计
    2. 4.2 UVP 和 OVP 电阻器的设计
  8. 5总结
  9. 6参考资料

LED 灯串关闭状态发光抑制

由于存在通过 SW/CSP/CSN 的漏电路径,即使 DIM 为低电平,LED 灯串也可能发出微光。如图 3-12 所示,可选择一个可选的电阻器 RLK_COMP 来补偿 CSP+CSN 共模泄漏电流,并阻止其流经 LED。如果不使用 RLK_COMP,则当提供 VIN 时,会存在漏电路径。该漏电路径仅存在于 TPS92205x 系列(降压拓扑)中,TPS92365x 系列的升压和降压/升压配置中则不存在。

 TPS922051/0 的原理图图 3-12 TPS922051/0 的原理图

添加 RLK_COMP 前后 SW/CSN/CSP 的泄漏电流路径如图 3-13 和图 3-14 所示,表明 RLK_COMP 有助于补偿 CSP+CSN 共模泄漏电流,避免其流经 LED。

 使用 RLK_COMP 的 SW/CSN/CSP 漏电路径图 3-13 使用 RLK_COMP 的 SW/CSN/CSP 漏电路径
 不使用 RLK_COMP 的 SW/CSN/CSP 漏电路径图 3-14 不使用 RLK_COMP 的 SW/CSN/CSP 漏电路径

要设计 RLK_COMP,需在提供 VIN 且 DIM 拉低时测量 LED 电压和泄漏电流。然后据此计算分流电阻器。例如,测试应用为 VIN_MAX = 54V,使用 5 个 LED。VIN 越高,泄漏电流越大。因此,考虑最坏情况下的 VIN_MAX,当 VIN = 54V 且 DIM 拉低时,测得 ILED 为 30.7μA。使用 5 个 LED 时,测得 VF 为 11.7V。RLK_COMP < 11.7V/30.7μA = 381kΩ。这是获得 RLK_COMP 的有效方法。