ZHDA231 July   2026 TPS922050 , TPS922051 , TPS922052 , TPS922053 , TPS922054 , TPS922055 , TPS923650 , TPS923651 , TPS923652 , TPS923653 , TPS923654 , TPS923655

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2精确调光控制与增强的调光比
  6. 3改善调光性能的关键因素
    1. 3.1 LED 电流趋稳时间缩短与过冲电流抑制
    2. 3.2 LED 灯串关闭状态发光抑制
    3. 3.3 开关启动电压调整
    4. 3.4 低 LED 满量程电流的改善
  7. 4应用电路设计指南
    1. 4.1 CSP 与 CSN 的 CFLT 和 RFLT 设计
    2. 4.2 UVP 和 OVP 电阻器的设计
  8. 5总结
  9. 6参考资料

精确调光控制与增强的调光比

大功率照明 LED 驱动器(用于单个大功率 LED 或串联 LED 灯串)广泛应用于室内/室外照明、投影仪、激光电视、打印机等恒定照明应用,以及机器视觉、相机闪光灯、火灾报警器等即时照明场景。

在设计 LED 照明系统时,尤其是专业照明和智能照明等要求高质量照明的应用,必须考虑几个关键因素:电源拓扑选择、调光方法、调光线性和比率、效率以及热管理。恒流 LED 驱动器对于保持长期一致的亮度和色温起着至关重要的作用。随着智能照明的发展,提升用户体验变得日益重要。软调光对于避免引起视觉不适的突然光线变化至关重要。更宽的调光比可实现更精细的照度控制,而动态照明效果(如 RGB 混色和平滑的色温切换)有助于丰富照明性能。除了简单的开关操作外,组合各种灯具、颜色和调光级别可以营造出定制的照明场景。此外,通常通过更高的 PWM 频率实现无闪烁输出,这对于消除与闪烁相关的问题并保障视觉舒适度必不可少。

TPS92205x 和 TPS92365x 系列是一款 65V、1-4A 的降压/升压/降压-升压 LED 驱动器。它支持不同的调光方法,包括 PWM 调光、模拟调光、灵活调光和混合调光。模拟调光具有连续的输出电流,可减少闪烁;PWM 调光的输出电流不连续,且没有 LED 色温偏移。在高速相机等低闪烁应用中,为消除闪烁条纹,需要高于 20kHz 的 PWM 频率。

TI 最新的 TPS92205x 和 TPS92365x 系列解决方案通过先进技术提升了照明性能。借助电感式快速调光,误差放大器可实现采样保持,从而缩短电流趋稳时间。图 1-1 比较了有和没有 IFD 的 EN/PWM 和电感器电流 (IL) 波形。此外,电感式脉冲调光可进一步提高调光精度和调光比。在传统 PWM 调光下,若占空比非常小(脉冲导通时间极短),电感器电流的上升受电感器转换率和脉冲导通时间限制,从而限制了峰值电流。电感器脉冲调光通过引入预测性脉冲扩展机制来解决此问题,提高了可实现的峰值电流。调光性能如图 1-2 所示,其中展示了 TPS922053 混合调光时的调光线性曲线。

 有和没有 IFD 时的 EN/PWM 和 IL 波形图 2-1 有和没有 IFD 时的 EN/PWM 和 IL 波形
 具有混合调光功能的 TPS922053 的调光线性曲线图 2-2 具有混合调光功能的 TPS922053 的调光线性曲线