ZHDA231 July   2026 TPS922050 , TPS922051 , TPS922052 , TPS922053 , TPS922054 , TPS922055 , TPS923650 , TPS923651 , TPS923652 , TPS923653 , TPS923654 , TPS923655

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2精确调光控制与增强的调光比
  6. 3改善调光性能的关键因素
    1. 3.1 LED 电流趋稳时间缩短与过冲电流抑制
    2. 3.2 LED 灯串关闭状态发光抑制
    3. 3.3 开关启动电压调整
    4. 3.4 低 LED 满量程电流的改善
  7. 4应用电路设计指南
    1. 4.1 CSP 与 CSN 的 CFLT 和 RFLT 设计
    2. 4.2 UVP 和 OVP 电阻器的设计
  8. 5总结
  9. 6参考资料

简介

LED 照明技术已从简单的开/关切换迅速发展到能够提供精确、动态和高质量光输出的复杂智能照明系统。随着 LED 驱动器被部署到日益多样化的应用中(从室内建筑照明和投影仪到机器视觉和相机闪光灯系统),对调光性能的要求显著提高。实现宽调光比、保持精确的 LED 电流调节以及实现平滑、无闪烁的过渡,已成为现代照明设计的基本要求。

本应用手册重点介绍了如何使用 TPS92205x 和 TPS92365x 系列 65V、1–4A 降压/升压/降压-升压 LED 驱动器来优化调光性能。其中介绍了先进的调光控制技术(包括电感式快速调光和电感式脉冲调光),考察了影响调光质量的关键因素,并为外设电路优化提供了实用的设计指南。文中提供了实验结果,以验证所提出方法并演示可实现的调光性能改进。