ZHDA229 July   2026 TMUX1108 , TMUX131

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2光学模块中的典型用户案例
    1. 2.1 ePPS 信号多路复用 — TMUX131
    2. 2.2 多通道模拟信号采样 — TMUX1108[6] / TMUX1104
    3. 2.3 XPO 中的 I2C/SPI 1:4 总线扩展 — TMUX1309A
  6. 3总结
  7. 4参考资料

多通道模拟信号采样 — TMUX1108[6] / TMUX1104

鉴于硅光子架构、AFE 集成级别以及成本考量的多样性,市场上存在各种各样的 AFE 解决方案。当 AFE 内置的 MUXIN 输入数量不足以覆盖所有所需模拟信号通道时,外部模拟开关可用于补充设计。通过将具有成本效益的 12 通道模拟输入 AFE 与外部 8:1 扩展相结合,总模拟采样能力可扩展至最多 40 个通道。

用例 1:: 在 1.6T(8 通道)硅光子模块中,8 个硅光子调制器总共生成 32 个 MPD/RSSI 信号(24 个 MPD + 8 个 RSSI)。使用 TMUX1108/TMUX1104 辅助 AFE,模拟信号采样系统可支持多达 40 个电流/电压信号输入,从而提供可适配各种 MCU/AFE 平台组合的灵活架构。

 基于 Sipho 的 1.6T(8 通道)光学模块信号采样链路图图 2-2 基于 Sipho 的 1.6T(8 通道)光学模块信号采样链路图

用例 2:: 在 800G(4 通道)硅光子模块中,4 个硅光子调制器生成 16 个 MPD/RSSI 信号(12 个 MPD + 4 个 RSSI)。在这种情况下,单个 TMUX1104 搭配 12 通道 AFE 即可实现完整的模拟信号采样和通道选择覆盖。

 基于 Sipho 的 800G(4 通道)光学模块信号采样链路图图 2-3 基于 Sipho 的 800G(4 通道)光学模块信号采样链路图

如这两个场景所示,与采用更高集成度的 AFE 或 MCU 相比,使用外部模拟多路复用器扩展模拟输入通道在成本效益和资源利用率方面具有显著优势。此外,在开发 800G、1.6T 甚至 3.2T 光学模块时,模拟多路复用器可提供更高的设计灵活性。

设计注意事项:泄漏电流是此类应用中多路复用器的一项关键规格。需要切换的 MPD 和 RSSI 信号属于微弱电流信号(通常处于 µA 至 mA 范围内),因此模拟开关的主要选择标准是其导通和关断状态下的泄漏电流,以确保不会对信号完整性产生显著影响。以 TMUX1108 为例,其 3pA 泄漏电流代表了出色的性能规格 — 明显优于大多数 AFE 的内部开关泄漏电流。其紧凑的 2.6mm × 1.8mm 封装使其非常适用于多通道低电流采样应用,包括独立于 AFE 的单独使用场景。