ZHDA224
July 2026
UCC5880-Q1
1
摘要
商标
1
导言背景
1.1
功能要求
1.2
UCC5880-Q1 的主要特性
1.3
软件配置模式检测过程
1.4
关键配置参数
2
测试结果
3
总结
4
参考资料
4
参考资料
德州仪器 (TI),
UCC5880-Q1 具有高级保护功能,适用于汽车应用的隔离式 20A 可调节栅极驱动 IGBT/SiC MOSFET 栅极驱动器
,数据表。