ZHDA224 July   2026 UCC5880-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1导言背景
    1. 1.1 功能要求
    2. 1.2 UCC5880-Q1 的主要特性
    3. 1.3 软件配置模式检测过程
    4. 1.4 关键配置参数
  5. 2测试结果
  6. 3总结
  7. 4参考资料

导言背景

在当前 EV/HEV 高功率逆变器应用场景中,IGBT 或 SiC 模块因过流、过压、过热、器件老化等因素而发生短路故障的概率客观存在。传统的驱动器方案仅在系统运行期间通过 Desat 实现短路保护,并且无法在启动前检测模块是否发生故障。故障运行会直接导致次级故障,从而极大地增加系统安全风险。因此,预防性安全检测已成为行业的硬性要求。