ZHDA224 July   2026 UCC5880-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1导言背景
    1. 1.1 功能要求
    2. 1.2 UCC5880-Q1 的主要特性
    3. 1.3 软件配置模式检测过程
    4. 1.4 关键配置参数
  5. 2测试结果
  6. 3总结
  7. 4参考资料

软件配置模式检测过程

主软件配置如下所示:

  1. 系统初始化:主控制 MCU 为 UCC5880 上电并初始化 UCC5880,启用 SPI 通信,将芯片设置为配置模式。
  2. 参数配置:通过 SPI 配置 DESAT 检测阈值、ADC 采样参数、故障消隐时间和故障锁存使能。
  3. 检测回路启动:UCC5880 打开 DESAT 检测环路、施加弱检测电压,并等待电压信号稳定。
  4. 电压采样和判断:内置 ADC 对 DESAT 引脚电压进行采样,并将其与预设阈值进行比较:
    1. 采样电压 > 故障阈值:IGBT 模块正常。
    2. 采样电压 ≤ 故障阈值:IGBT 模块存在短路故障。
  5. 故障处理:
    1. 如果正常,退出配置模式,系统可以正常启动;
    2. 如果失败,则锁存故障并上传故障信号。
  6. 故障复位:如果故障消失,MCU 会通过 SPI 发送复位命令以清除故障锁存并再次执行检测过程。