ZHDA221 July   2026 CC2340R5-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 范围
    2. 2.2 标准选择:SP 800-22 与 SP 800-90A
    3. 2.3 受测器件和驱动
    4. 2.4 NIST SP 800-90A 特性映射
    5. 2.5 测试方法
      1. 2.5.1 已应用向量集
      2. 2.5.2 已执行构建矩阵
    6. 2.6 测试覆盖范围
    7. 2.7 结果
      1. 2.7.1 各轴摘要
    8. 2.8 蓝牙 SIG 认证相关说明
  6. 3测试向量文件映射
  7. 4总结
  8. 5参考资料

测试覆盖范围

各项测试覆盖 AESCTRDRBG 驱动全部公开的 API:

表 2-1 来源:tests/secure_drivers/aesctrdrbg/general/tests/test_aesctrdrbg_general.py in the secure_drivers 存储库。
测试 用途
test_getRandomBytes 根据 CAVP KAT 验证原始随机字节输出
test_getBytes 验证字节级生成路径
test_generateKey 验证源自 DRBG 的 AES 密钥生成
test_generateKeyWithKeyStore 密钥库集成路径(需要启用 TF-M;在此轮中跳过)
test_reseed_interval 依据 SP 800-90A 第 9.3.1 节验证已配置的重播种间隔的实施情况