ZHDA221 July   2026 CC2340R5-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 范围
    2. 2.2 标准选择:SP 800-22 与 SP 800-90A
    3. 2.3 受测器件和驱动
    4. 2.4 NIST SP 800-90A 特性映射
    5. 2.5 测试方法
      1. 2.5.1 已应用向量集
      2. 2.5.2 已执行构建矩阵
    6. 2.6 测试覆盖范围
    7. 2.7 结果
      1. 2.7.1 各轴摘要
    8. 2.8 蓝牙 SIG 认证相关说明
  6. 3测试向量文件映射
  7. 4总结
  8. 5参考资料

标准选择:SP 800-22 与 SP 800-90A

SP 800-22 针对 RNG 的比特流输出定义了十五项统计测试。确定性 DRBG(如 CC23xx AESCTRDRBG 驱动等)适用的规范标准为 NIST SP 800-90A 修订版 1,而不是 SP 800-22,原因如下:

  1. SP 800-90A 规定了机制结构(CTR_DRBG,Hash_DRBG,HMAC_DRBG)。SP 800-90A 是驱动实施的规范,同时也是验证合规性所需依据的标准。
  2. NIST 的加密模块验证程序 (CMVP) 根据 FIPS 140-3 标准对 DRBG 进行了 SP 800-90A/90B 验证。SP 800-22 未在验证过程中使用(请参阅 FIPS 140-3 实施指南)。
  3. SP 800-22 评估输出流的统计属性。通过 SP 800-22 全套检测仅为必要非充分判定依据:存在密码学层面存在缺陷的随机数生成器可通过该全套检测。同行评审分析 (Saarinen,PQShield,2022) 在随 SP 800-22 一起提供的参考生成器上证明了这一点。
  4. CC23xx AESCTRDRBG 驱动为确定性生成机制,可接收外部输入的种子值。已知答案测试 (KAT) 可根据 NIST CAVP CTR_DRBG 向量验证驱动的正确性,该机制是 SP 800-90A 通过验证的。

因此,本说明中的验证依据采用基于 NIST CAVP CTR_DRBG 向量完成的 SP 800-90A 合规性验证结果。