ZHDA221 July 2026 CC2340R5-Q1
下表将 SP 800-90A 特性映射到 CC23xx AESCTRDRBG 驱动。其中明确标识了此处介绍的确定性用例不需要的可选功能。
| NIST SP 800-90A 特性 | 驱动支持 | 注释 |
|---|---|---|
| 机制 | 仅 CTR_DRBG | 未实现 Hash_DRBG 和 HMAC_DRBG。 |
| 推导函数 (df) | 否 | 可选,依据 SP 800-90A 第 10.2.1 节。 |
| 预测电阻 | 否 | 驱动不实现 PR。因此,CAVP PR 真向量集不适用于此配置。 |
| 个性化字符串 | 是 | 依据 SP 800-90A 第 8.7.1 节。 |
| 重播种时附加熵输入 | 是 | 依据 SP 800-90A 第 9.2 节。 |
| 生成时附加数据输入 | 否 | 依据 SP 800-90A 第 9.3 节。 |
| 重播种间隔 | 可配置,强制 | 通过专用测试进行验证(请参阅第 7 节)。 |