ZHDA219 July   2026 UCC25661

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 LLC 设计
    2. 2.2 实际变压器模型
    3. 2.3 LLC 中的集成变压器及校正因数
    4. 2.4 用于性能验证的实际设计
  6. 3总结
  7. 4参考资料

简介

SRC LLC 设计是高效应用中广受欢迎的一种拓扑。通常,我们基于 FHA 设计电源。当开关频率接近谐振频率时,该方法可提供非常好的结果。在实际设计经验中,我们发现,将变压器的漏电感实现为谐振电感时,结果是不正确的,尤其是在初级侧和次级侧采用分立绕组的那些设计。在本应用手册中,我们计算出可帮助工程师加快设计周期的校正因数。

在应用手册的第一部分,我们大致介绍了 FHA,然后通过将次级漏电感放入系统中来修改变压器模型。在第三部分中,我们重写了传递函数并计算出匝数比的校正因数。在第四部分中,我们使用设计示例,并基于计算、仿真和实际系统的结果进行比较以验证。