ZHDA215 July   2026 TPS546A24A , TPS546A24S , TPS546B24A , TPS546B24S , TPS546D24A , TPS546D24S , TPSM8D6B24 , TPSM8D6C24 , TPSM8S6B24S

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2原理
  6. 3设计示例
    1. 3.1 设计要求
    2. 3.2 原理图
    3. 3.3 性能图
  7. 4遥测
  8. 5过压和欠压保护
  9. 6局限性
  10. 7总结
  11. 8参考资料

原理

当所需的输出电压超过 5.5V 时,必须在 VOUT 网络和 VOSNS 引脚之间放置一个外部电阻分压器,以在引脚的工作范围内调节反馈信号。分压器遵循标准分压器公式:

方程式 1. V V O S N S =   V O U T ×   R B O T T O M R T O P + R B O T T O M

其中 RTOP 从 VOUT 连接到 VOSNS 引脚,RBOTTOM 从 VOSNS 引脚连接到 GND。

TPS546x24y 包含一个从 VOSNS 到 GOSNS 的内部电阻分压器,该分压器具有 130kΩ 的标称电阻 (85kΩ-165kΩ),可加载任何外部电阻分压器。因此,反馈分压电阻器需要具有小于 1kΩ 的电阻,以避免预期 VOUT 出现较大偏差。节 3 中的示例设计使用 255Ω 的电阻作为 RTOP,并使用 1.02kΩ 的电阻作为 RBOTTOM。由于该电路的敏感性,在任何于 VOSNS 引脚上使用电阻分压器的设计中,均推荐使用公差小于 ±0.5% 的电阻。

选择 RTOP 和 RBOTTOM 后,请验证在整个预期输出电压范围内,调整后的 VOSNS 引脚电压是否会保持在器件的 0.25V 至 5.5V 可编程输出电压范围内。在最大编程输出电压下,VVOSNS 不得超过 5.5V。在最小编程输出电压下,VVOSNS 不得低于 0.25V。

要在给定目标 VOUT(max) 和所选 RBOTTOM 的情况下求解 RTOP:

方程式 2. V V O S N S =   V O U T ×   R B O T T O M R T O P + R B O T T O M

其中 VVOSNS(max) = 5.5V

反之,在给定的 VVOSNS 下,计算 VOUT 的公式为:

方程式 3. VOUT=VVOSNS×RTOPRBOTTOM+1

其中 VVOSNS 等于 VOUT_COMMAND 加上 VOUT_TRIM(如果有)。