ZHDA215 July   2026 TPS546A24A , TPS546A24S , TPS546B24A , TPS546B24S , TPS546D24A , TPS546D24S , TPSM8D6B24 , TPSM8D6C24 , TPSM8S6B24S

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2原理
  6. 3设计示例
    1. 3.1 设计要求
    2. 3.2 原理图
    3. 3.3 性能图
  7. 4遥测
  8. 5过压和欠压保护
  9. 6局限性
  10. 7总结
  11. 8参考资料

摘要

TPS546x24y 系列使用 VOSNS 引脚来检测输出电压,以进行闭环调节。由于 VOSNS 引脚限制为 5.5V,因此需要更高输出电压的应用必须使用外部电阻分压器来调节反馈信号。本应用手册介绍了如何在输出电压超过 5.5V 的情况下设计 VOSNS 电阻分压器,以及对遥测、故障管理和设计限制的影响。