ZHDA215 July   2026 TPS546A24A , TPS546A24S , TPS546B24A , TPS546B24S , TPS546D24A , TPS546D24S , TPSM8D6B24 , TPSM8D6C24 , TPSM8S6B24S

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2原理
  6. 3设计示例
    1. 3.1 设计要求
    2. 3.2 原理图
    3. 3.3 性能图
  7. 4遥测
  8. 5过压和欠压保护
  9. 6局限性
  10. 7总结
  11. 8参考资料

性能图

 效率
L = 1μH VOUT = 6V COUT = 6 × 100μF 陶瓷,2 x 330μF 聚合物
VIN = 12V Fsw = 650kHz 内部偏置
图 3-2 效率
 输出电压纹波 - 0A
L = 1μH VOUT = 6V COUT = 6 × 100μF 陶瓷,2 x 330μF 聚合物
VIN = 12V Fsw = 650kHz 内部偏置
CH1 = SW CH2 = VOUT
图 3-3 输出电压纹波 - 0A
 输出电压纹波 - 25A
L = 1μH VOUT = 6V COUT = 6 × 100μF 陶瓷,2 x 330μF 聚合物
VIN = 12V Fsw = 650kHz 内部偏置
CH1 = SW CH2 = VOUT
图 3-4 输出电压纹波 - 25A
 瞬态负载 - 在 1A/µs 下为 5A 至 15A
L = 1μH VOUT = 6V COUT = 6 × 100μF 陶瓷,2 x 330μF 聚合物
VIN = 12V Fsw = 650kHz 内部偏置
CH2 = VOUT CH3 = ILOAD 外部直流负载灌入 5A。
图 3-5 瞬态负载 - 在 1A/µs 下为 5A 至 15A
 IC 热性能 - TAMBIENT = 25°C
L = 1μH VOUT = 6V COUT = 6 × 100μF 陶瓷,2 x 330μF 聚合物
VIN = 12V Fsw = 650kHz 内部偏置
IOUT = 25A 空气速度 = 0LFM
图 3-6 IC 热性能 - TAMBIENT = 25°C
 电感器热性能 - TAMBIENT = 25°C
L = 1μH VOUT = 6V COUT = 6 × 100μF 陶瓷,2 x 330μF 聚合物
VIN = 12V Fsw = 650kHz 内部偏置
IOUT = 25A 空气速度 = 0LFM
图 3-7 电感器热性能 - TAMBIENT = 25°C
 IC 热性能 - TAMBIENT = 45°C
注:
L = 1μH VOUT = 6V COUT = 6 × 100μF 陶瓷,2 x 330μF 聚合物
VIN = 12V Fsw = 650kHz 内部偏置
IOUT = 25A 空气速度 = 0LFM
图 3-8 IC 热性能 - TAMBIENT = 45°C
 电感器热性能 - TAMBIENT = 45°C
注:
L = 1μH VOUT = 6V COUT = 6 × 100μF 陶瓷,2 x 330μF 聚合物
VIN = 12V Fsw = 650kHz 内部偏置
IOUT = 25A 空气速度 = 0LFM
图 3-9 电感器热性能 - TAMBIENT = 45°C
 使用使能信号启动

L = 1μH VOUT = 6V COUT = 6 × 100μF 陶瓷,2 x 330μF 聚合物
VIN = 12V Fsw = 650kHz 内部偏置

图 3-10 使用使能信号启动
 通过使能信号关断

L = 1μH VOUT = 6V COUT = 6 × 100μF 陶瓷,2 x 330μF 聚合物
VIN = 12V Fsw = 650kHz 内部偏置

图 3-11 通过使能信号关断