ZHDA214 July   2026 TPSM82901 , TPSM82902 , TPSM82903

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 TPSM8290x 的电感器规格
    2. 2.2 TPS8290x 系列 IC 的电流限制
  6. 3设计示例
  7. 4TPSM8290x IC 在 1MHz 下的适用运行条件
  8. 5总结
  9. 6参考资料

设计示例

我们来尝试演示 TPSM82903 是否可在以下条件下运行

参数 值
最小输入电压 (Vin_min) 9V
最大输入电压 (Vin_max) 13.2 (12V+10%)
输出电压 (Vout_max) 5.2V
输出电流 1.1A (1A+10%)
Fsw 1MHz
L_nominal 1µH
L_derated 0.76uH(考虑在实际电感值 95% 上降额 20%)

第 1 步:计算 Ton

方程式 1. T O N = V O U T V I N * 1 f s w
方程式 2. T O N = 394 n s

第 2 步:计算脉冲跳跃模式 ILPSM 下的峰值电感器电流

方程式 3. I L P S M ( p e a k ) = ( V I N - V O U T ) L * T O N
方程式 4. I L P S M ( p e a k ) = 4.14 A

在空载情况下,转换器处于 PSM(脉冲跳跃模式)。电感器峰值电流不应超过 4.1A,这是 TPSM82903 高侧 FET 电流限制的最小值。此参数确定了模块可运行的电压范围。

第 3 步:计算 I L m a x 和 I L m i n @ Vin_max

方程式 5. I L m a x = I o u t + ∆ I L 2
方程式 6. I L m a x = 1.1 + 4.14 2 = 3.17 A
方程式 7. I L m i n = I o u t - ∆ I L 2
方程式 8. I L m i n = 1.1 - 4.14 2 = - 0.97 A

负 ILmin 意味着对于 1.1A 负载电流,转换器处于 DCM 模式。因此,我们必须使用 DCM 公式来计算占空比,如下所示。

方程式 9. V O U T = V I N * [ 2 * D D + D 2 + 8 * L R * T ]

通过计算 D,我们得到

方程式 10. D = 0.29

第 4 步:计算 I L m a x 第 3 步中的 D 值

方程式 11. I L m a x = V I N - V O U T L × f S W   × D
方程式 12. I L m a x = 3.16 A

峰值电流为 3.16A,低于电感器的额定和饱和电流限值。

因此,在给定的工作条件下,空载时的峰值电流既不会超过 HSFET 的电流限值,也不会超过电感器的额定电流。