ZHDA214 July 2026 TPSM82901 , TPSM82902 , TPSM82903
本应用手册重点介绍了适用于 TPSM8290x 系列 IC 的工作条件。这些工作条件仅适用于 PFM 1MHz 运行时的自动 PWM/PWM 模式。对于 2.5MHz 开关频率,所有三个器件(即 TPSM82901、TPSM82902 和 TPSM82903)都按照数据表中表 7-1 所述进行运行。这是数据表中的表格,以供参考
对于 1MHz,有一些约束源自电感器饱和、电感器降额和 FET 电流限制的函数。这些限制适用于不同的测试用例。下一节的示例对此进行了说明