ZHDA204A June   2026  – October 2026 MSPM0G5187

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 带 TinyEngine NPU 的 MSPM0G5187
  6. 3 边缘 AI 工具链
    1. 3.1 TI Edge AI Studio
    2. 3.2 TI Tiny ML Tensorlab
    3. 3.3 TI 神经网络编译器
  7. 4 通过 TI Edge AI Studio 进行快速原型设计
    1. 4.1 工程设置
    2. 4.2 数据采集
      1. 4.2.1 硬件设置
      2. 4.2.2 特征概述
    3. 4.3 数据导入
      1. 4.3.1 分类任务
      2. 4.3.2 回归任务
      3. 4.3.3 预测任务
      4. 4.3.4 注释列表
    4. 4.4 数据注释
    5. 4.5 模型训练
      1. 4.5.1 训练参数
      2. 4.5.2 工具链依赖项
    6. 4.6 性能报告
    7. 4.7 模型导出
  8. 5 通过 TI Tiny ML Tensorlab 进行高级开发
    1. 5.1 环境设置
    2. 5.2 数据采集
      1. 5.2.1 数据检索
      2. 5.2.2 数据验证
    3. 5.3 模型架构迭代重构
      1. 5.3.1 基线实现
      2. 5.3.2 使用 PyTorch 内置模块进行重构
      3. 5.3.3 数据管道优化
      4. 5.3.4 过渡到 CNN 架构
    4. 5.4 模型导出
    5. 5.5 量化感知训练
    6. 5.6 模型编译
  9. 6 边缘 AI 应用:数字识别
    1. 6.1 LeNet-5 变体 CNN 模型
    2. 6.2 NPU/CPU 性能比较
  10. 7 边缘 AI 应用:波形分类器
    1. 7.1 特征提取
    2. 7.2 时序分类模型
    3. 7.3 模型内存注意事项
    4. 7.4 NPU/CPU 性能比较
  11. 8 总结
  12. 9 参考资料
  13. 10修订历史记录

总结

本应用手册全面介绍了基于 MSPM0G5187 微控制器的边缘 AI 解决方案,涵盖硬件特性、软件工具链以及代表性应用示例。

具体而言,本文档介绍了两种优化的工作流程:用于简化模型开发的 TI Edge AI Studio 和用于高级模型工程的 TI Tiny ML Tensorlab。

通过两个应用验证了该平台的功能:数字识别设计实现了约 99% 的分类准确率,且硬件 NPU 相比基于 CPU 的实现,推理延迟降低 15 倍,能效提升 96%;波形分类器实现了 100% 的分类准确率,NPU 推理延迟降低 8 倍,推理能效提升 88%。

这些结果证实,搭载集成式 TinyEngine NPU 的 MSPM0G5187 是面向资源受限嵌入式器件高效部署 AI 的极具吸引力的平台。