Edge AI Studio 中的 Data Capture 界面提供了一整套工具,用于配置传感器硬件和管理数据采集参数。该平台支持多种传感器模块。例如,TIDA-010997 评估模块集成了多个高性能传感器,包括:
- 运动
- 带菲涅耳透镜的双元件 PIR 传感器 (IRA-S210ST01 + IML-0685)
- 低功耗 6 轴加速计和陀螺仪 (BMI270)
- 高精度线性 3D 霍尔效应传感器 (TMAG5170)
- Environment:
- 数字湿度和温度传感器 (HDC3020)
- 高速、高精度环境光传感器 (OPT4001)
- 数字压力传感器 (BMI384)
- 音频:
- 数字 I2S 输出底部端口麦克风 (ICS-43434)
- 超低噪声、差分模拟麦克风 (ICS-40740)
在数据捕获过程中,用户可以配置以下参数,以提供有序且可重复的数据收集:
- 数据标签:为数据集分配自定义标识符,该标识符用于自动文件命名约定,以实现高效的数据管理
- 样本计数:定义单个捕获会话中要收集的样本数
- 捕获间隔:配置连续捕获周期的数量和每个周期之间的延时时间,从而实现精确的硬件同步和测试
采集完成后,用户可以通过导航至以下位置 来查看捕获的时间序列数据:
Project Files →
files。