TI Edge AI Studio 是一套综合性的图形化及命令行工具集,旨在简化开发、训练、编译 AI 模型并将其部署到各种德州仪器 (TI) 处理器、微控制器和雷达传感器上的流程。
为了适应不同的开发环境和安全要求,Edge AI Studio 提供了两种不同版本:
- 云版本:完全基于 Web 的环境,无需本地安装。该版本支持快速原型设计和快速启动,只需极少的配置。
- 桌面版:在用户计算机上运行的本地安装。该版本针对具有严格数据机密性要求的项目进行了优化,用于验证所有数据集和经过训练的模型是否均保留在内部,且 TI 绝不会访问这些数据。
Edge AI Studio 为以下任务提供了强大的工作流程:
- 数据管理:无缝数据捕获、注释和可视化。
- 模型训练:
- 使用用户提供的数据集(自带数据,BYOD)训练 TI 优化的模型。
- 自定义训练参数以微调模型性能。
- 模型部署:
- 自动编译目标硬件的训练模型。
- 实时推理预览,用于实时性能验证。
Edge AI Studio 目前不支持某些高级自定义工作流程:
- 训练用户定义的模型(训练自己的模型,TYOM)
- 修改 TI 模型架构
- 自定义特性提取流程或量化流程
- 直接编译预训练或客户提供的模型
备注: 对于需要高级模型自定义(例如 TYOM 或架构修改)的工作流程,请参阅
节 3.2,其为这些功能提供了扩展支持。
Edge AI Studio 支持多个专用系列中 22 款以上的 TI 微控制器,包括采用
C7™ NPU 或 AI 加速器件的处理器(例如采用 TinyEngine 的微控制器),以及没有专用加速器的支持 AI 器件。有关更多详细信息,请访问
EDGE-AI-STUDIO 产品页面。