测试条件
测试设置和数据显示了 LOW_PWR_ADP_STAT 位变为激活状态所需的条件,列出了遵循 API 进入和退出序列时的效率差异。
- VREG = 4.4V
- VINDPM = 4.40V,VINDPM_BAT_TRACK = 1(默认值)
- VBUS = 4.8V,120mA 至 25mA 合规电流扫描
- VBAT = 4.3V
注: 当 VBUS 电源的合规电流低于 IINDPM 时,充电器会强制电源进入合规电流状态。这会导致输入电源电压下降,直至达到 VINDPM,从而强制充电器保持在 VINDPM 状态。在这种情况下,VINDPM = VBUS = VBAT + 250mV = 4.55V,并且 IVBUS = 合规电流。