ZHDA195A June   2026  – June 2026 TDA54-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2市场趋势
    1. 2.1 嵌入式自主性
    2. 2.2 AI 集成
    3. 2.3 边缘计算
  5. 3应对这些挑战
    1. 3.1 操作系统和生态系统多样性
    2. 3.2 信息安全和功能安全
    3. 3.3 AI 计算
    4. 3.4 板级支持
    5. 3.5 用户体验
    6. 3.6 可扩展性
    7. 3.7 生命周期灵活性
  6. 4保持竞争优势

生命周期灵活性

一般来说,嵌入式系统的开发必须争分夺秒,才能跟上新技术的发展步伐。在非公路车辆、工业运输和物料搬运等市场中,嵌入式软件通常会持续使用 10 年或更长时间,且部署后极少或根本无法进行软件更新。当芯片或第三方软件供应商停止支持某个软件产品时,嵌入式软件工程师会面临意料之外的软件重写,这既昂贵又耗时。因此,软件工程师期望 SDK 能够快速迭代最新功能和错误修复,并保持稳定性,以确保在未来数年内依然适用。此外,供应商还必须向客户保证,软件在部署后直至生命周期结束 (EOL) 之前均可获得支持。TI 的独特优势在于:不仅拥有功能强大、成熟的 SDK 及业界领先的长期支持政策,而且拥有通过 DevOps 和 CI/CD 实践能实现闪电般快速迭代所需的资源。嵌入式软件开发人员可以基于下一代 SDK 进行开发,以更短的延迟获取错误修复和新功能,从而避免陷入昂贵的延迟与舍弃功能之间的两难境地。开发人员可以放心地进行部署,因为其产品在整个延长的生命周期内都将获得支持。