ZHDA194 June 2026 TAS2020 , TAS2118 , TAS2120 , TAS2320
| 元件 | 说明 | 规格 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 升压转换器电感器 | 电感 | 0.47 | 1 | - | µH |
| 饱和电流 | - | 5.3 | - | A | ||
| L2、L3 | 可选 EMI 滤波电感器 | 直流电流 | 2 | - | - | A |
| C1, C2 | DREG、IOVDD 去耦电容器 | 电容,容差为 20% | - | 1 | - | µF |
| 电压额定值 | 2 | 6.3 | - | V | ||
| C3 | VDD 去耦电容器 | 电容,容差为 20% | - | 2.2 | - | µF |
| 电压额定值 |
4 |
6.3 | - | V | ||
| C4 | VBAT 去耦电容器 | 电容,容差为 20% | - | 1 | - | µF |
| 电压额定值 | 6.3 | 10 | - | V | ||
| C5 | VBAT 电源去耦电容器 | 电容,容差为 20% | - | 10 | - | µF |
| 电压额定值 | 6.3 | 10 | - | V | ||
| C5a | VBAT2S 去耦电容器 | 电容,容差为 20% | - | 10 | - | µF |
| 电压额定值 | 10 | 16 | - | V | ||
| C6 | PVDD 低 ESL 去耦电容器 | 电容,容差为 20% | - | 0.1 | - | µF |
| 电压额定值 | 16 | 25 | - | V | ||
| C7、C8、*C12 | PVDD 电源去耦电容器。 仅升压输出 >13V 时需要 C12 |
电容,容差为 20% | - | 10 | - | µF |
| 电压额定值 | 16 | 25 | - | V | ||
| 组合 PVDD 电容器在 13V 时的降额电容 | 3 | - | - | µF | ||
| C9 | GREG 去耦电容器 | 电容,容差为 20% | - | 0.1 | - | µF |
| 电压额定值 | 6.3 | 10 | - | V | ||
| C10、C11 | 可选的 EMI 滤波电容器(如果使用 C10、C11,则必须使用 L2、L3) | 电压额定值 |
2xPVDD |
- | V |
硬件模式下的功能选择引脚必须使用每个选项的特定电阻值连接到 IOVDD、VBAT 或 GND,请按照表 2-2 表选择正确的元件值。
| 硬件选择引脚 | 电阻值 | 说明 |
|---|---|---|
| SEL1 | 0Ω 至 VBAT | 21dBV 和音量斜坡已启用 |
| 24kΩ 至 VBAT | 18dBV 和音量斜坡已启用 | |
| 24kΩ 至 GND | 12dBV 和音量斜坡已启用 | |
| 5kΩ 至 VBAT | 6dBV 和音量斜坡已启用 | |
| 330Ω 至 VBAT | 21dBV 和音量斜坡已禁用 | |
| 5kΩ 至 GND | 18dBV 和音量斜坡已禁用 | |
| 1.2kΩ 至 VBAT | 12dBV 和音量斜坡已禁用 | |
| 1.2kΩ 至 GND | 6dBV 和音量斜坡已禁用 | |
| 0Ω 至 GND | I2C 模式 | |
| SEL2 | 1.2kΩ 至 IOVDD | 左对齐右通道或 TDM 时隙 4 |
| 5kΩ 至 GND | 左对齐混合或 TDM 时隙 5 | |
| 5kΩ 至 IOVDD | TDM 时隙 6 | |
| 24kΩ 至 GND | TDM 时隙 7 | |
| 1.2kΩ 至 GND | 左对齐左声道或 TDM 时隙 3 | |
| 0Ω 至 IOVDD | I2S 混合或 TDM 时隙 2 | |
| 330Ω 至 IOVDD | I2S 右通道或 TDM 时隙 1 | |
| 0Ω 至 GND | I2S 左通道或 TDM 时隙 0 | |
| SEL3 | 0Ω 至 IOVDD | SBCLK 的上升沿 |
| 0Ω 至 GND | SBCLK 的下降沿 | |
| SEL4 | 24kΩ 至 IOVDD | 地址 0x94 或 Y 桥阈值 1mW |
| 0Ω 至 IOVDD | 地址 0x96 或 Y 桥阈值 40mW | |
| 24kΩ 至 GND | 地址 0x92 | |
| 0Ω 至 GND | 地址 0x90 或 Y 桥阈值 80mW | |
| SEL5 | 0Ω 至 GND |
TAS2120:VBAT 1S 模式 TAS2320:不适用 |
| 24kΩ 至 IOVDD |
TAS2120:VBAT 2S 模式 TAS2320:不适用 |
|
| 0Ω 至 IOVDD | TAS2120:外部 PVDD 模式(2.5V 至 14V) TAS2320:外部 PVDD 模式(2.5V 至 14V) |