ZHDA192 June   2026 MSPM0G5187

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 快速入门指南
  6. 3 技术背景
  7. 4 系统要求
  8. 5 硬件设计
  9. 6 模型开发
  10. 7 固件实现
  11. 8 代码示例
  12. 9 性能基准测试
  13. 10功耗优化
  14. 11测试和验证
  15. 12排查
  16. 13总结
  17. 14参考资料
  18. 15术语
  19. 16常见问题解答

性能基准测试

注: 下面给出的性能基准适用于输入配置为 [1,1,256,1] 的 ArcFault_model_1400_t。
表 9-1 性能基准测试
Metric值注释
模型大小 — ArcFault(闪存)大约 5564B编译的 model.a
应用代码约 13KB包括库
张量空间 (SRAM)约 2KB运行时工作区
使用的总 SRAM约 9KB32 KB 中可用量
时序
ADC 采样4.75ms107kSps 时 512 个样本
特征提取大约 5msFFT + 区间划分
NPU 推理大约 0.7ms取决于具体模型
**总帧时间**大约 7.19ms每个推理周期
**端到端延迟**<150ms包括 8 帧表决
电源
有功功率 (MCU)约为 8mW@ 80 MHz,3.3 V
系统总计约为 55mW包括 TIDA-010971 AFE
精度
检测精度>99%经过典型训练的模型
误报率0.01%错误标记的负值百分比
精密99.97%正确预测的正值百分比。
回顾99.72%捕获的实际正值百分比
F1 分数99.84%实现精度与回调的平衡。