ZHDA192 June 2026 MSPM0G5187
本节提供了运行电弧故障检测演示的最快路径。有关详细说明,请参阅后续章节。
图 2-1 快速入门工作流程,其中显示了从软件安装到运行演示的五个主要步骤第 1 步:安装软件
图 2-2 显示 MSPM0 SDK 安装情况的 Code Composer Studio Resource Explorer第 2 步:连接硬件
图 2-3 连接到 LP-MSPM0G5187 LaunchPad 的 TIDA-010971 板. 连接到 LP-MSPM0G5187 LaunchPad 的 TIDA-010971 板。注意正确的接头对齐及 USB 隔离器连接。第 3 步:导入工程
第 4 步:构建和闪存
第 5 步:验证操作
| LED 状态 | 含义 |
|---|---|
| 红色 ON | 检测到电弧故障 |
| 两者均为 OFF | 系统正在运行,未检测到电弧 |
运行演示之后: