ZHDA192 June 2026 MSPM0G5187
完整的电弧故障检测系统包括连接到 LP-MSPM0G5187 LaunchPad 的 TIDA-010971 模拟前端:
图 5-1 TIDA-010971 系统方框图. 完整的系统方框图显示了连接至 LP-MSPM0G5187 以进行边缘 AI 电弧故障检测的 TIDA-010971 模拟前端有关完整的系统原理图、PCB 布局和设计文件,请参阅 TIDA-010971 设计指南。
使用 BoosterPack 接头将 TIDA-010971 连接到 LP-MSPM0G5187。上电之前验证引脚对齐。将电弧发生器设置与模拟前端连接,用于生成不同的电弧或正常情况。
图 5-2 电弧发生器测试装置此设计在交流电源电压 (110-250 VAC) 下工作,可能导致严重伤害或死亡。请遵循所有安全准则:
需要 USB 隔离:在交流测试期间,务必在 LaunchPad 和 PC 之间使用 USB 隔离器
外壳:仅在正确接地的绝缘外壳中运行
电流限制:在开发过程中使用限流交流电源
无触摸规则:通电时请勿触摸电路板或接头
放电时间:在处理前让电容器放电(>5 分钟)
合格人员:只有合格的电气工程师才能进行交流测试