ZHDA186 June 2026 TMS320F28P650DK
在实时控制应用方面,始终有一个根本的问题。确定性硬实时控制回路(通常在 100kHz 左右的频率下运行)不能与通信、保护逻辑、遥测、故障管理等较慢的监控任务共享计算时间。第二个 CPU 通过划分整体工作负载并允许单个 CPU 的专用带宽用于实时控制相关任务来缓解这种担忧。本应用手册探讨了如何有效调试可能在双核环境中出现意外行为的应用。其中讨论了启动序列及存储器或外设所有权冲突如何导致双核应用的性能不稳定。